chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT16R-1001-I2-WM0.5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT16R-1001-I2-WM0.5
Bestel-ID 100005595
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Elektrische aansluiting
Draden
Connectortype
open einde
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max.
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…16 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Drukbereik
0…16 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 143,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT16R-1001-I2-WM0.5
Artikel totaal
€ 143,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support