chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT1R-1001-U1-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT1R-1001-U1-H1143
Bestel-ID 6836679
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…1 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Drukbereik
0…1 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT1R-1001-U1-H1143
Op voorraad
Lijstprijs
€ 138,76
Artikel totaal
€ 138,76
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support