chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT200PSIG-2003-U1-DA91 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT200PSIG-2003-U1-DA91
Bestel-ID 6836962
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
DIN EN 175301-803 vorm A
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min.
-40
Mediumtemperatuur max.
135
Omgevingstemperatuur min.
-30
Omgevingstemperatuur max.
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
0…13.79 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
0…13.79 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 143,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT200PSIG-2003-U1-DA91
Artikel totaal
€ 143,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support