chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT130PSIV-2005-U1-H1143/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT130PSIV-2005-U1-H1143/X
Bestel-ID 6837543
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bouwvorm
zonder display
Elektrische aansluiting
Connector
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Connectortype
M12 × 1
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Certificaten
cULus
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Afdruktype
Relatieve druk
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
-1.03…8.96 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Drukbereik
-1.03…8.96 bar
Op voorraad
Lijstprijs
€ 138,76
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT130PSIV-2005-U1-H1143/X
Artikel totaal
€ 138,76
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support