chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT60R-1001-U1-H1141/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT60R-1001-U1-H1141/X
Bestel-ID 6837598
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min.
-40
Mediumtemperatuur max.
125
Omgevingstemperatuur min.
-30
Omgevingstemperatuur max.
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…60 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Drukbereik
0…60 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 143,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT60R-1001-U1-H1141/X
Artikel totaal
€ 143,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support