chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI30U-M30-VN6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI30U-M30-VN6X-H1141
Bestel-ID 100003680
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
CuZn
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
30
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 111,46
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI30U-M30-VN6X-H1141
Artikel totaal
€ 111,46
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support