chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI40UE-QV40-VN6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensor
NI40UE-QV40-VN6X2-H1141
Bestel-ID 100032302
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
40
Bouwgrootte
65 x 40 x 40 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
40
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 57,88
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
NI40UE-QV40-VN6X2-H1141
Artikel totaal
€ 57,88
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support