chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI20R-W30-DAP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI20R-W30-DAP6X-H1141
Bestel-ID 14042
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
ringsensor
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Interne ringdiameter D (mm)
20.1
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
60 x 35 x 30 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 229,24
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inductieve sensoren
BI20R-W30-DAP6X-H1141
Artikel totaal
€ 229,24
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support