chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DWE-6000-155-10-2B2000-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trekkoordencoders
DWE-6000-155-10-2B2000-H1181
Bestel-ID 100049372
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.039,64
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DWE-6000-155-10-2B2000-H1181
Artikel totaal
€ 1.039,64
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support