chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DWE-4000-155-116-8B-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trekkoordencoders
DWE-4000-155-116-8B-H1151
Bestel-ID 100049379
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 1.431,16
Artikel totaal
€ 1.431,16
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DWE-4000-155-116-8B-H1151
Contacteer Support