chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DWE-40000-135-195-IOL32B-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trekkoordencoders
DWE-40000-135-195-IOL32B-H1141
Bestel-ID 100049446
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
titaan geanodiseerd aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
magnetisch
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Op voorraad
Prijsgroep
B1
Lijstprijs
€ 2.595,78
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DWE-40000-135-195-IOL32B-H1141
Artikel totaal
€ 2.595,78
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support