chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DWE-1000-60-8C-CA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trekkoordencoders
DWE-1000-60-8C-CA
Bestel-ID 100049459
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Trekkoordencoder
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Aluminium/kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Potentiometer
Bedrijfsspanning
DC
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.247,55
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Lineaire positiesensoren
DWE-1000-60-8C-CA
Artikel totaal
€ 1.247,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support