chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS186LE11 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS186LE11
Bestel-ID 3002756
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
15000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
15000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 104,58
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS186LE11
Artikel totaal
€ 104,58
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support