chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SB12TE1Q3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SB12TE1Q3
Bestel-ID 3011139
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
1500
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
1500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 51,49
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SB12TE1Q3
Artikel totaal
€ 51,49
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support