chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLM120B6Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SLM120B6Q
Bestel-ID 3011877
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
120
Functie
sleufsensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
140 x 12 x 152 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
120
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 253,39
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SLM120B6Q
Artikel totaal
€ 253,39
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support