chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30AF600 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30AF600
Bestel-ID 3011977
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Naderingsschakelaar
Kabellengte (m)
2
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
35 x 22 x 53 mm
Max. reikwijdte (mm)
600
Lichtsoort
rood
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
600
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 235,31
Artikel totaal
€ 235,31
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30AF600
Contacteer Support