chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EA5R300XKQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
EA5R300XKQ
Bestel-ID 3015152
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
4000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
300
Optische resolutie (mm)
5
Bouwgrootte
45.2 x 36 x 379 mm
Aantal stralen
60
Eigenschappen
Functie
lichtgordijn
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.042,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
EA5R300XKQ
Artikel totaal
€ 1.042,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support