chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM2A312LV | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A312LV
Bestel-ID 3025964
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min.
-20
Omgevingstemperatuur max.
70
Max. reikwijdte
5000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
66 x 12.2 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte
5000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 218,16
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A312LV
Artikel totaal
€ 218,16
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support