chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A312DBZ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A312DBZ
Bestel-ID 3026473
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Naderingsschakelaar
Kabellengte (m)
2
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
51.8 x 12.2 x 30.7 mm
Max. reikwijdte (mm)
300
Lichtsoort
IR
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
300
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 218,16
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A312DBZ
Artikel totaal
€ 218,16
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support