chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM2A31RQD | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A31RQD
Bestel-ID 3026846
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Eenrichtingssensor
Connectortype
1/2″
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
84 x 12.2 x 30.7 mm
Max. reikwijdte (mm)
300
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
300
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 191,06
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A31RQD
Artikel totaal
€ 191,06
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support