chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SM2A312FV | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A312FV
Bestel-ID 3026863
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
69.9 x 12.2 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 229,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A312FV
Artikel totaal
€ 229,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support