chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SM2A312CV2QD | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SM2A312CV2QD
Bestel-ID 3026911
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Naderingsschakelaar
Connectortype
1/2″
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
84 x 12.2 x 30.7 mm
Max. reikwijdte (mm)
43
Lichtsoort
rood
Brandpuntsafstand (mm)
43
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
43
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 242,55
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SM2A312CV2QD
Artikel totaal
€ 242,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support