chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QMH26VPLPQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QMH26VPLPQ7
Bestel-ID 3028863
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
20.3 x 14 x 32.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QMH26VPLPQ7
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 365,85
Artikel totaal
€ 365,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support