chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18SN6FF50 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
S18SN6FF50 W/30
Bestel-ID 3031614
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
50
Op voorraad
Lijstprijs
€ 199,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S18SN6FF50 W/30
Artikel totaal
€ 199,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support