chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q25SN6LP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q25SN6LP
Bestel-ID 3031924
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
NPN
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Retro-reflectieve sensor
Kabellengte (m)
2
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
30 x 25 x 50.2 mm
Max. reikwijdte (mm)
2000
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 157,18
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q25SN6LP
Artikel totaal
€ 157,18
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support