chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SMA30PELQDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SMA30PELQDC
Bestel-ID 3032093
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
150000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
150000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 294,04
Artikel totaal
€ 294,04
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SMA30PELQDC
Contacteer Support