chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S30AW3FF200 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
S30AW3FF200 W/30
Bestel-ID 3033886
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Naderingsschakelaar
Kabellengte (m)
9
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Max. reikwijdte (mm)
200
Lichtsoort
IR
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
200
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 241,19
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S30AW3FF200 W/30
Artikel totaal
€ 241,19
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support