chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45BB6LP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q45BB6LP W/30
Bestel-ID 3038470
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 218,16
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BB6LP W/30
Artikel totaal
€ 218,16
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support