chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q45BB6LPQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
opto-elektronische sensor
Q45BB6LPQ5
Bestel-ID 3038666
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 184,28
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BB6LPQ5
Artikel totaal
€ 184,28
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support