chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MIAD9R W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
MIAD9R W/30
Bestel-ID 3040145
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Schakelelementfunctie
lichtschakelend
Uitgangsfunctie
NAMUR
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Eenrichtingssensor
Kabellengte (m)
9
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
66 x 12.3 x 30.7 mm
Max. reikwijdte (mm)
6000
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NAMUR
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 241,19
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MIAD9R W/30
Artikel totaal
€ 241,19
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support