chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S18SP6RQDP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
S18SP6RQDP
Bestel-ID 3043456
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Eenrichtingssensor
Kabellengte (m)
0.15
Connectortype
M12 × 1
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
M18 x 1
Max. reikwijdte (mm)
20000
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 77,19
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
S18SP6RQDP
Artikel totaal
€ 77,19
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support