chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q45BB6FVQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q45BB6FVQ5
Bestel-ID 3043546
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q45BB6FVQ5
Op voorraad
Lijstprijs
€ 159,89
Artikel totaal
€ 159,89
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support