chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q453EQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric Sensor
Q453EQ
Bestel-ID 3054328
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
7/8″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
103 x 56.4 x 44.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
60000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 130,08
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q453EQ
Artikel totaal
€ 130,08
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support