chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VS1AN5C20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
VS1AN5C20
Bestel-ID 3055297
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP54
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
20
Functie
Naderingsschakelaar
Brandpuntsafstand (mm)
15
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
11.6 x 8.3 x 25.7 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 131,44
Artikel totaal
€ 131,44
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS1AN5C20
Contacteer Support