chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Foto-elektrische sensor
SL30VB6VYQ
Bestel-ID 3056568
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 180,22
Artikel totaal
€ 180,22
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SL30VB6VYQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
30
Functie
sleufsensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
72 x 18.8 x 52 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
30