chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VS25E | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
VS25E
Bestel-ID 3057250
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
4.7 x 12 x 25.1 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
3000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 67,75
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
VS25E
Artikel totaal
€ 67,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support