chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18VP6AF100 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VP6AF100
Bestel-ID 3065502
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min.
0
Omgevingstemperatuur max.
55
Max. reikwijdte
100
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
21.1 x 15 x 34.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte
100
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 131,97
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VP6AF100
Artikel totaal
€ 131,97
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support