chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LX21E | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LX21E
Bestel-ID 3071799
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
523
Optische resolutie (mm)
9.5
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31.8 x 25.4 x 570.6 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 708,67
Artikel totaal
€ 708,67
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LX21E
Contacteer Support