chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
MAR3016NX485Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
MAR3016NX485Q
Bestel-ID 3072195
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Materiaal behuizing
metaal
Functie
lichtgordijn
Communicatieprotocol
RS485
Kabellengte (m)
0.15
Connectortype
M12 × 1
Uitvoering behuizing
AL
Certificaten
CE, cULus erkend
Bouwgrootte
38.1 x 38.1 x 841 mm
Max. reikwijdte (mm)
16500
Lichtsoort
IR
Hoogte bewakingsveld (mm)
752
Optische resolutie (mm)
9.5
Aantal stralen
40
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Functie
lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
16500
Op voorraad
Lijstprijs
€ 970,52
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MAR3016NX485Q
Artikel totaal
€ 970,52
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support