chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
D10UPFPB | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
D10UPFPB
Bestel-ID 3072321
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
Blauw
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
D10UPFPB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 449,86
Artikel totaal
€ 449,86
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support