chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30ARXQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30ARXQP
Bestel-ID 3074869
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
213000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
35 x 22 x 49 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
213000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30ARXQP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 210,41
Artikel totaal
€ 210,41
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support