chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q12AP6FF30Q3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q12AP6FF30Q3
Bestel-ID 3074956
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Naderingsschakelaar
Kabellengte (m)
0.15
Connectortype
M8 × 1
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Bouwgrootte
12.4 x 8 x 26.6 mm
Max. reikwijdte (mm)
30
Lichtsoort
rood
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 134,15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q12AP6FF30Q3
Artikel totaal
€ 134,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support