chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VP6RQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VP6RQPMA
Bestel-ID 3075202
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Eenrichtingssensor
Kabellengte (m)
0.15
Connectortype
M12 × 1
Uitvoering behuizing
ABS
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Max. reikwijdte (mm)
20000
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 128,24
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VP6RQPMA
Artikel totaal
€ 128,24
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support