chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS186LE211 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QS186LE211
Bestel-ID 3075762
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
15000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
15000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 188,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS186LE211
Artikel totaal
€ 188,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support