chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS186LE212Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS186LE212Q
Bestel-ID 3075967
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Eenrichtingssensor
Kabellengte (m)
0.15
Connectortype
M8 × 1
Uitvoering behuizing
ABS
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Max. reikwijdte (mm)
15000
Lichtsoort
IR
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
15000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS186LE212Q
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 209,16
Artikel totaal
€ 209,16
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support