chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12PFF25Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
M12PFF25Q8
Bestelnummer 3077191
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Materiaal behuizing
metaal
Functie
Naderingsschakelaar
Connectortype
M12 × 1
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Bouwgrootte
M12 x 1
Max. reikwijdte (mm)
25
Lichtsoort
rood
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
25
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 159,89
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12PFF25Q8
Artikel totaal
€ 159,89
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag