chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30VR3FF200QPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30VR3FF200QPMA
Bestel-ID 3077385
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
200
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
51.5 x 22 x 44 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Relaisuitgang
Max. reikwijdte (mm)
200
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 216,63
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30VR3FF200QPMA
Artikel totaal
€ 216,63
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support