chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Q20NRQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q20NRQ
Bestel-ID 3078224
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
20 x 12 x 32 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
12000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 104,34
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q20NRQ
Artikel totaal
€ 104,34
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support