chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QL56M6XD15BQ | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QL56M6XD15BQ
Bestel-ID 3081326
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
20
Functie
Inspectiesensor
Lichtsoort
UV
Bouwgrootte
77 x 31 x 58 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
UV
Functie
Inspectiesensor
Uitgangsfunctie
PNP/analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
20
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 2.040,63
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QL56M6XD15BQ
Artikel totaal
€ 2.040,63
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support