chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VN6XLPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VN6XLPQ
Bestel-ID 3801266
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Materiaal behuizing
Kunststof
Functie
Retro-reflectieve sensor
Kabellengte (m)
0.15
Connectortype
M8 × 1
Uitvoering behuizing
ABS
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Max. reikwijdte (mm)
3000
Eigenschappen
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VN6XLPQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 183,02
Artikel totaal
€ 183,02
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support